C-BCI 2,5/2,8
-
Cosse
3240046
Cosse plate mâle, avec ergot, manchon soudé, bleu, 1,5 – 2,5 mm2, largeur d'embout 2,8 mm, insertion de câble facilitée par le système Easy-Entry, pour un écrasement horizontal et vertical avec CRIMPFOX-RCI 6
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
« Easy Entry », enfichage simple et sûr des conducteurs
Absence d'halogène
Étamage électrolytique