CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
étage supérieur | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
étage inférieur | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
C | ||||
étage supérieur | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
étage inférieur | 300 V | 20 A | 26 - 10 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
étage supérieur | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
étage inférieur | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
C | ||||
étage supérieur | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
étage inférieur | 300 V | 20 A | 26 - 10 |
cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E192998Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
avec cartouche de fusible G | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
étage intermédiaire | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
Identifiant de lhomologation: IECExKIWA14.0014UUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E192998Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
avec cartouche de fusible G | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
étage intermédiaire | 300 V | 20 A | 26 - 10 |