PTMED 6 - Blocs de jonction simple
3212183

Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage, Section de référence: 6 mm2, section : 0,5 mm2 - 10 mm2 , coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Bloc de jonction de traversée de même forme disponible
Utilisation aisée
Clarté grâce aux symboles de commutation imprimés
Clarté
Type compact
Six orifices fonctionnels
Accessoires utilisables avec souplesse et complets
Encliquetage sûr dans les positions finales