PTME 4 BU - Bloc de jonction de sectionnement pour essais
3212148

Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 4 mm2, 1er étage, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Bloc de jonction de traversée de même forme disponible
Utilisation aisée
Clarté
Clarté grâce aux symboles de commutation imprimés
Type compact
Accessoires utilisables avec souplesse et complets
Encliquetage sûr dans les positions finales