CSA
Identifiant de lhomologation: 13631EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644DNV
Identifiant de lhomologation: TAE00000Z9CSA
Identifiant de lhomologation: 13631cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 115 A | 14 - 2 |
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 115 A | 14 - 2 | ||
E | ||||
1000 V | 115 A | 14 - 2 |
CCC
Identifiant de lhomologation: 2020322313000630UKCA-EX
Identifiant de lhomologation: CML 22UKEX1227UIECEx
Identifiant de lhomologation: IECExSEV14.0013UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Conducteurs rigides uniquement | 690 V | 109 A | 2,5 - 35 | |
plusieurs fils avec embout | 690 V | 109 A | 6 - 35 |
ATEX
Identifiant de lhomologation: SEV14ATEX0156UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Conducteurs rigides uniquement | 690 V | 109 A | 2,5 - 35 | |
plusieurs fils avec embout | 690 V | 109 A | 6 - 35 |