DNV
Identifiant de lhomologation: TAE000010TCSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 24 - 10 |
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-62944Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 20 A | 0,2 - 4 |
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 24 - 10 | ||
F | ||||
400 V | 20 A | 24 - 10 |
LR
Identifiant de lhomologation: LR2371832TANK
Identifiant de lhomologation: 14ME0912VDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 40037094Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 20 A | 0,2 - 4 |