PT 16-TWIN N - Blocs de jonction simple
3208760

Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 76 A, nombre de connexions: 3, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 16 mm2, section : 0,5 mm2 - 25 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

La forme compacte et le raccordement frontal permettent un câblage dans les espaces les plus exigus
Outre la possibilité de vérification via l'orifice fonctionnel double, tous les bloc de jonction disposent d'un point test supplémentaire.
Les bornes de raccordement Push-in se distinguent, outre les propriétés du système CLIPLINE complete, par un câblage simple et sans outil des conducteurs avec embout ou des conducteurs rigides
Testé pour applications ferroviaires