Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

AI 0,25- 8 BU - Embout
3201364

Embout, Longueur zone de contact: 8 mm, longueur de la douille: 12,5 mm, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Les embouts AI 0,25... permettent également de traiter des conducteurs de 0,14 mm²
Les embouts AI 0,25... permettent également de traiter des conducteurs de 0,14 mm²