Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

AI 0,75- 6 WH - Embout
3201314

Embout, Longueur zone de contact: 6 mm, longueur de la douille: 12 mm, coloris: blanc

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Les embouts avec manchon en plastique sont en cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique.
Ils répondent aux cotes de la norme DIN 46228‑4:1990‑09