AI 0,5 - 8 WH -1000
-
Embout
3200881
Embout, Longueur zone de contact: 8 mm, longueur de la douille: 14 mm, coloris: blanc
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les embouts AI 0,25... permettent également de traiter des conducteurs de 0,14 mm²
Les embouts avec manchon en plastique sont en cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique.
Dans le cas de connexions très rapprochées, ceci contribue à améliorer la sécurité de l'isolation et protège l'extrémité des fils.