Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

AI 0,25-12 BU - Embout
3200632

Embout, Longueur zone de contact: 12 mm, longueur de la douille: 16 mm, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Le AI 0,25... permet de traiter également des conducteurs de 0,14 mm²
Ils répondent aux cotes de la norme DIN 46228‑4:1990‑09
Les embouts avec manchon en plastique sont en cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique.