Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

A 0,5 - 6 - Embout
3200218

Embout, Longueur zone de contact: 6 mm, longueur de la douille: 6 mm, coloris: argenté

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Leurs dimensions sont conformes à la norme DIN 46228-1
Les embouts sans cône d'entrée isolant sont en cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique.