QTC 2,5-HESILA 250 (5X20) - Bloc de jonction-fusibles
3050387

Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de fusible: G / 5 x 20, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 6,3 A, type de raccordement: Raccordement rapide, 1er étage, Section de référence: 1,5 mm2, section :  0,5 mm2- 2,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Format extrêmement compact
Point test des deux côtés dans le cran de sûreté
Testé pour applications ferroviaires