UTME 4-P/P BU - Bloc de jonction de sectionnement pour essais
3047454

Bloc de jonction de sectionnement pour essais, avec vis à alvéole pour la réception des points test, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 28 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,14 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Type compact