UT 4-HESILED 60 (5X20) - Bloc de jonction-fusibles
3046126

Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de fusible: G / 5 x 20, tension nominale: 60 V, intensité nominale: 6,3 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section :  0,14 mm2- 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Format extrêmement compact
Point test des deux côtés dans le cran de sûreté
Testé pour applications ferroviaires