UPBV 2,5/ 1 GNYE - Connecteurs
3045253

Connecteurs, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2- 4 mm2, coloris: vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Pontable avec les ponts FBS ... standard
Grande surface utile pour le repérage
Possibilité de détrompage pratique
Les conducteurs raccordés peuvent ainsi être passés directement dans la goulotte de façon peu encombrante.