Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UT 35 RD - Blocs de jonction simple
3044227

Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 125 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 35 mm2, section : 1,5 mm2 - 50 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: rouge

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Les possibilités des ponts réducteurs dans le système CLIPLINE complete sont décrites au chapitre « Accessoires pour le système CLIPLINE complete ».
Les ponts réducteurs permettent de relier des blocs de jonction présentant différents modes de raccordement, par exemple une borne à vis UT 35 avec blocs de jonction de technologie Push-in 2,5 à des modules d'alimentation.