CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 16 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
150 V | 16 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Type de produit | Bloc de jonction de sectionnement |
Domaine d'application | Industrie ferroviaire |
Construction des machines | |
Construction d’installations | |
Nombre de connexions | 4 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,77 W |
Nombre de raccordements par étage | 4 |
Section nominale | 2,5 mm² |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Longueur à dénuder | 8 mm ... 10 mm |
Gabarit | A3 |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Section du conducteur AWG | 28 ... 12 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 28 ... 14 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² |
Int. nom. | 20 A (pour une section de conducteur de 4 mm²) |
Courant de charge maximal | 20 A (pour une section de conducteur de 4 mm²) |
Tension nominale | 400 V |
Section nominale | 2,5 mm² |
Largeur | 5,2 mm |
Largeur de couvercle | 2,2 mm |
Hauteur | 84 mm |
Profondeur sur NS 35/7,5 | 36,5 mm |
Profondeur sur NS 35/15 | 44 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Essai d'échauffement | |
Exigence contrôle de l'échauffement | Augmentation de température ≤ 45 K |
Résultat | Essai réussi |
Essai réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | oui |
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
Vitesse de rotation | 10 tr./min |
Tours | 135 |
Section de conducteur/poids | 0,08 mm² / 0,1 kg |
2,5 mm2/0,7 kg | |
4 mm2/0,9 kg | |
Résultat | Essai réussi |
Essai au brûleur à aiguille | |
Temps d'action | 30 s |
Oscillations/grésillements sur bande large | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spectre | Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant |
Fréquence | f1 = 5 Hz à f2 = 250 Hz |
Niveau ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Accélération | 3,12g |
Durée de contrôle par axe | 5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Résultat | Essai réussi |
Chocs | |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 30g |
Durée des chocs | 18 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Résultat | Essai réussi |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Référence | 3036576 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Clé de vente | BE2131 |
Product key | BE2131 |
GTIN | 4017918890551 |
Poids par pièce (emballage compris) | 11,236 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 10,72 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS-13.0 | 27250108 |
ECLASS-15.0 | 27250108 |
ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 16 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
150 V | 16 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 0,088 kg CO2e |