UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Raccordement à ressort de traction | 1000 V | 50 A | 24 - 8 | |
Raccordement vissé | 1000 V | 115 A | 14 - 2 | |
C | ||||
Raccordement à ressort de traction | 1000 V | 50 A | 24 - 8 | |
Raccordement vissé | 1000 V | 115 A | 14 - 2 |