CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 275 A | 2 - 300 | ||
C | ||||
600 V | 275 A | 2 - 300 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 285 A | 2 - 300 | ||
Raccordement multiconducteur | 600 V | 285 A | 4 - 1/0 | |
C | ||||
600 V | 285 A | 2 - 300 | ||
Raccordement multiconducteur | 600 V | 285 A | 4 - 1/0 |
DNV
Identifiant de lhomologation: TAE00001CTATEX
Identifiant de lhomologation: KEMA99ATEX8332UEAC Ex
Identifiant de lhomologation: KZ 7500525010101950IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx KEM 06.0030UCCC
Identifiant de lhomologation: 2020322313000623UKCA-EX
Identifiant de lhomologation: DEKRA 21UKEX0309UUL Comp Hazloc CA US
Identifiant de lhomologation: UL US CA L 192998Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 285 A | 2 - 300 |