Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UKK 5-HESI (6,3X32) - Bloc de jonction-fusibles
3007217

Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de fusible: G / 6,3 x 32, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 32 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section :  0,2 mm2- 4 mm2, type de raccordement: Raccordement vissé, section :  0,2 mm2- 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Bloc de jonction-fusibles compact à deux niveaux