PTU 35/4X10 BU
-
Borne collectrices de potentiel
3002370
Borne collectrices de potentiel, Dans l'application finale, les dispositions de sécurité applicables pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits des câbles raccordés doivent être respectées !, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 57 A, Dérivation, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 10 mm2, section: 0,5 mm2 - 16 mm2, Raccordement collectif, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 35 mm2, section: 1,5 mm2 - 50 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu
Informations détaillées concernant le produit
Information pour le fonctionnement | Dans l'application finale, les dispositions de sécurité applicables pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits des câbles raccordés doivent être respectées ! |
Type de produit | Distributeur de potentiel |
Gamme de produits | PTU |
Nombre de connexions | 5 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,43 W |
Nombre de raccordements par étage | 5 |
Dérivation | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 18 mm ... 20 mm |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Section du conducteur AWG | 20 ... 6 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 20 ... 8 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 1,5 mm² ... 4 mm² |
Int. nom. | 57 A |
Courant de charge maximal | 57 A |
Tension nominale | 1000 V |
Section nominale | 10 mm² |
Raccordement collectif | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M6 |
Couple de serrage | 3,2 ... 3,7 Nm |
Longueur à dénuder | 18 mm ... 20 mm |
Gabarit | B9 |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Section de conducteur rigide | 1,5 mm² ... 50 mm² |
Section du conducteur AWG | 14 ... 2 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 14 ... 2 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 1,5 mm² ... 35 mm² |
2 conducteurs rigides de même section | 1,5 mm² ... 16 mm² |
2 conducteurs de même section AWG, rigides | 16 ... 6 (conversion selon CEI) |
2 conducteurs souples de même section | 1,5 mm² ... 10 mm² |
2 conducteurs de même section AWG, souples | 16 ... 8 (conversion selon CEI) |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Int. nom. | 101 A |
Courant de charge maximal | 101 A (La somme des intensités de tous les conducteurs raccordés ne doit pas dépasser le courant de charge max.) |
Tension nominale | 1000 V |
Section nominale | 35 mm² |
Dérivation Section de raccordement par enfichage direct | |
Section de conducteur rigide | 1 mm² ... 16 mm² |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 4 mm² ... 10 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 2,5 mm² ... 10 mm² |
Largeur | 19,4 mm |
Hauteur | 79,9 mm |
Profondeur sur NS 35/7,5 | 50,3 mm |
Profondeur sur NS 35/15 | 57,8 mm |
Couleur | bleu (RAL 5015) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
CEI 60947-7-1 |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Référence | 3002370 |
Conditionnement | 25 Unité(s) |
Commande minimum | 25 Unité(s) |
Clé de vente | BE2219 |
Product key | BE2219 |
GTIN | 4055626430874 |
Poids par pièce (emballage compris) | 72,72 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 69 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250119 |
ECLASS-15.0 | 27250119 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
FBS 2-10 - Pont enfichable 3005947
-
RB ST 10-(2,5/4) - Pont réducteur 3030873
-
RB ST 10-1,5/S - Pont réducteur 3213252
-
FBS 2-10 GY - Pont enfichable 1103721
-
AGK 4-UT 35 - Bloc de jonction de dérivation 3047138
-
LPS-10/E - Fiche de maintenance 3270580
-
LPS-10 - Fiche de maintenance 3270581
-
LPO 10/E - Fiche de prise 3270528
-
LPO 10 - Fiche de prise 3270529
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
ZB 16:UNPRINTED - Ruban de repérage ZB 0827461
-
ZB 16 CUS - Ruban de repérage ZB 0827463
-
ZB 16,LGS:L1-N,PE - Ruban de repérage ZB 0827462
-
UC-TM 16 - Repères pour blocs de jonction 0819217
-
UC-TM 16 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824621
-
UCT-TM 16 - Repères pour blocs de jonction 0829146
-
UCT-TM 16 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829637
-
ZBF 16:UNPRINTED - Ruban de repérage ZB, plat 0827464
-
ZBF 16 CUS - Ruban de repérage ZB, plat 0827465
-
UC-TMF 16 - Repères pour blocs de jonction 0819262
-
UC-TMF 16 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824678
-
UCT-TMF 16 - Repères pour blocs de jonction 0829218
-
UCT-TMF 16 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829693
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
E/UK - Butée 1201442
-
E/UK 1 - Butée 1201413
-
SZF 3-1,0X5,5 - Tournevis 1206612
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
-
SZF 2-0,8X4,0 - Tournevis 1204520
-
ST-BW - Outil de déverrouillage 1207608
-
X-PEN 0,35 - Crayon de marquage 0811228
Avantages
Le bornier convient parfaitement à l'installation électrique en bâtiment et pour la construction de machines
La forme compacte et le raccordement frontal permettent un câblage dans les espaces les plus exigus
Outre la possibilité de vérification via l'orifice fonctionnel double, tous les bloc de jonction disposent d'un point test supplémentaire.
Les bornes de raccordement Push-in se distinguent, outre les propriétés du système CLIPLINE complete, par un câblage simple et sans outil des conducteurs avec embout ou des conducteurs rigides
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2