ST 2,5-QUATTRO-DIO 1N 5408K/R-L - Composant du bloc de jonction
3002214

Composant du bloc de jonction, avec diode 1N 5408K incorporée, intensité nominale: 1,5 A, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Pas de 5,2 mm ou 6,2 mm