UK 6-FSI/C-LED24 - Bloc de jonction-fusibles
3001938

Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Plat, type de fusible: C, tension nominale: 24 V, intensité nominale: 30 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er étage, Section de référence: 4 mm2, section :  0,2 mm2- 10 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Pontable avec le strap fixe FBI ...
Pour l'utilisation de fusibles plats pour voiture de la série FSI/C