Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

TCP 32DC/10A M - Disjoncteur de protection d'appareils thermique
1499967

Disjoncteur thermique à 1 canal pour la protection des récepteurs jusqu'à 32 V DC en cas de surcharge. Type de fusible : temporisé. Enfichable sur les blocs de jonction porte-fusible et les interfaces pour fusibles plats de forme C selon la norme ISO 8820-3. Avec une intensité nominale fixe : 10 A

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Remise en service rapide sans pièce détachée après une panne grâce la capacité de redémarrage
Rééquipement facile des installations avec des fusibles plats automobiles grâce à un modèle de connecteur identique
Identification facile de l'intensité nominale par marquage de couleur