UK 10-PLUS
-
Blocs de jonction simple
3001381
Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 57 A, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er étage, Section de référence: 10 mm2, section : 0,5 mm2 - 16 mm2, Raccordement vissé, 1er étage connexion à droite, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Blocs de jonction multiconducteurs |
Gamme de produits | UK |
Nombre de connexions | 3 |
Nombre de rangées | 2 |
Potentiels | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,82 W |
Nombre de raccordements par étage | 3 |
Section nominale | 10 mm² |
1er étage | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M4 |
Remarque | Jonction simple |
Couple de serrage | 1,5 ... 1,8 Nm |
Longueur à dénuder | 11 mm |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Section du conducteur AWG | 20 ... 6 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 20 ... 8 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 conducteurs rigides de même section | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 conducteurs souples de même section | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Int. nom. | 57 A (pour section de conducteur 10 mm²) |
Courant de charge maximal | 76 A (pour une section de raccordement de 16 mm² , la somme des intensités des conducteurs raccordés ne doit pas dépasser le courant de charge max.) |
Tension nominale | 800 V |
Section nominale | 10 mm² |
1er étage connexion à droite | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,6 ... 0,8 Nm |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Section du conducteur AWG | 24 ... 10 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
2 conducteurs rigides de même section | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 conducteurs souples de même section | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Int. nom. | 32 A (pour une section de conducteur de 6 mm²) |
Courant de charge maximal | 41 A (pour une section de raccordement de 6 mm² , la somme des intensités des conducteurs raccordés ne doit pas dépasser le courant de charge max.) |
Tension nominale | 800 V |
Section nominale | 4 mm² |
Largeur | 10,2 mm |
Hauteur | 53 mm |
Profondeur sur NS 32 | 52 mm |
Profondeur sur NS 35/7,5 | 47 mm |
Profondeur sur NS 35/15 | 54,5 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Essai de tension de choc | |
Tension témoin valeur de consigne | 9,8 kV |
Résultat | Essai réussi |
Essai d'échauffement | |
Exigence contrôle de l'échauffement | Augmentation de température ≤ 45 K |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux courants de courte durée 10 mm² | 1,2 kA |
Résistance aux courants de courte durée 4 mm² | 0,48 kA |
Résultat | Essai réussi |
Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
Tension témoin valeur de consigne | 2 kV |
Résultat | Essai réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Résistance mécanique | |
Résultat | Essai réussi |
Fixation sur le support | |
Profilé/support de fixation | NS 32/NS 35 |
Force d'essai, valeur de consigne | 5 N |
Résultat | Essai réussi |
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
Vitesse de rotation | 10 tr./min |
Tours | 135 |
Section de conducteur/poids | 0,2 mm2/0,2 kg |
4 mm2/0,9 kg | |
6 mm2/1,4 kg | |
Résultat | Essai réussi |
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
Vitesse de rotation | 10 tr./min |
Tours | 135 |
Section de conducteur/poids | 0,5 mm2/0,3 kg |
10 mm2/2 kg | |
16 mm2/2,9 kg | |
Résultat | Essai réussi |
Essai au brûleur à aiguille | |
Temps d'action | 30 s |
Résultat | Essai réussi |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
CEI 60947-7-1 |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Référence | 3001381 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Clé de vente | BE1212 |
Product key | BE1212 |
GTIN | 4017918089870 |
Poids par pièce (emballage compris) | 22,32 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 21,534 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
ISSBI 10-10 - Pont 0301521
-
FBI 2-10 - Pont de jonction 0203483
-
FBI 10-10 - Pont de jonction 0203276
-
EB 2-10 - Pont d'insertion 0203153
-
EB 3-10 - Pont d'insertion 0203328
-
EB 10-10 - Pont d'insertion 0203137
-
WS 5-10 - Etiquette d'avertissement 1004429
-
WS 4-10 - Etiquette d'avertissement 1004225
-
TS-KK 3 - Séparateur 2770215
-
SBS10:UNBEDRUCKT - Carte de marquage 1007248
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Profilé percé 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1053001
-
ZB 10 CUS - Ruban de repérage ZB 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction 1053438
-
UC-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824605
-
UCT-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829623
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
PSBJ 4/15/6 FARBLOS - Bornier de test 0303419
-
PSBJ 4/15/6 WH - Bornier de test 0303312
-
PSBJ 4/15/6 RD - Bornier de test 0303325
-
PSBJ 4/15/6 BU - Bornier de test 0303354
-
PSBJ 4/15/6 YE - Bornier de test 0303367
-
PSBJ 4/15/6 GN - Bornier de test 0303370
-
PSBJ 4/15/6 VT - Bornier de test 0303383
-
PSBJ 4/15/6 GY - Bornier de test 0303396
-
PSBJ 4/15/6 BK - Bornier de test 0303406
-
PSB 4/7/6 - Bornier de test 0303299
-
E/UK - Butée 1201442
-
E/UK 1 - Butée 1201413
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Tournevis 1205066
Avantages
Ces blocs de jonction doubles sont conçus pour l'application de base de la dérivation du potentiel.
Pied universel pour montage sur les profilés NS 35... ou NS 32...
Possibilité d'utiliser deux raccordements de conducteurs indépendants sur le côté de l'armoire électrique
Raccordement sans problème de conducteurs de types et de sections très différents
Possibilité de pontage au centre, même avec des blocs de jonction simples voisins
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2