Bornier de test, nombre de pôles: 1, coloris: vert
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit
Alvéole pour fiche test
Nombre de pôles
1
Type de raccordement
Raccordement vissé
Dessin coté
Largeur
6 mm
Diamètre de picot
4 mm
Coloris
vert
Matériau
Laiton
Matériau isolant
PA
Matériau de contact
PE-LD, laiton argenté
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-40 °C ... 80 °C
Référence
0303370
Conditionnement
10 Unité(s)
Commande minimum
10 Unité(s)
Product key
BE1Z3X
GTIN
4017918000486
Poids par pièce (emballage compris)
3,49 g
Poids par pièce (hors emballage)
3,23 g
Pays d'origine
PL
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
sauf exceptions mentionnées
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)