PSR-SPP-24UC/ESAM4/8X1/1X2
-
Relais de sécurité
2963996
Relais de sécurité pour la surveillance des arrêts d'urgence et des portes de protection jusqu'au SIL 3 ou à la catégorie 4, PL e selon la norme EN ISO 13849, fonctionnement à 1 ou 2 canaux, 8 circuits de validation, US = 24 V DC, bloc de jonction Push-in enfichable
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Relais de sécurité |
Gamme de produits | PSRclassic |
Application | Arrêt d'urgence |
Porte de protection | |
Commande | à 1 et 2 canaux |
Durée de vie mécanique | env. 107 cycles |
Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Durées | |
Temps d'amorçage typique | < 140 ms (Démarrage manuel surveillé avec Us) |
< 120 ms (Démarrage automatique avec Us) | |
Temps d'enclenchement typique pour Us | < 200 ms (pour Us/ pour commande via A1) |
Temps de retombée typique | < 20 ms (pour Us en cas de demande via le circuit de capteurs) |
< 50 ms (pour Us / en cas de demande via A1) | |
Temps de réactivation | < 1 s (Temps de démarrage) |
Temps de réarmement | 500 ms (suivant la sollicitation de la fonction de sécurité) |
250 ms (Délai de disponibilité après activation des circuits de détection en cas de démarrage manuel) | |
Durée d'impulsion de démarrage | min. 500 ms (Démarrage manuel) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 31,7 W (US = 26,4 V, IL² = 144 A², Ptotal max = 2,9 W + 28,8 W) |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Tension d'isolement assignée | 250 V |
Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | Voir la fiche technique, chapitre « Coordination de l'isolement ». |
Alimentation | |
Dénomination | A1/A2 |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC -15 % / +10 % |
Courant d'alimentation de commande assigné IS | typ. 100 mA (pour US) |
Consommation de puissance US | typ. 2,4 W |
Courant transitoire | typ. 3,5 A (avec US, Δt = 2 ms) |
Temps de filtrage | 2 ms (En cas de chutes de tension avec Us ) |
Circuit de protection | Protection de série contre l'inversion de polarité; Diode zéner bidirectionnelle |
Numérique: Circuit de capteur (S10, S12, S22) | |
Description de l'entrée | sécurisé |
Nombre d'entrées | 3 |
Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC (S10, S12) |
S22 ouvert | |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 20,4 V ... 26,4 V (S10, S12) |
0 V ... 0 V (S22) | |
Plage de courant d'entrée « 0 » signal | 0 mA ... 2 mA (S10, S12) |
Courant transitoire | max. 150 mA (Δt = 1 ms, pour Us/Ix sur S10) |
max. 200 mA (Δt = 1 ms, pour Us/Ix sur S12) | |
max. -180 mA (Δt = 1 ms, pour Us/Ix sur S22) | |
Temps de filtrage | Pas d'impulsion de test claire/d'impulsion de test élevée autorisées. |
max. 1,5 ms (Largeur de l'impulsion test, impulsion test faible (S10, S12) ) | |
taux d'impulsion test = 5 x largeur de l'impulsion test, impulsions test faibles (S10, S12) | |
Simultanéité | ∞ |
Résistance totale de ligne max. autorisée | 11 Ω |
Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
Courant absorbé | 50 mA (S10, S12) |
-50 mA (S22) | |
Numérique: Circuit de démarrage (S34, S35) | |
Description de l'entrée | non sécurisé |
Nombre d'entrées | 2 |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 20,4 V ... 26,4 V |
Courant transitoire | < 10 mA |
Temps de filtrage | Pas d'impulsions de test autorisées |
Résistance totale de ligne max. autorisée | 50 Ω |
Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
Courant absorbé | 0 mA (S34) |
1 mA (S35) |
Relais: Circuits à fermeture (13/14, 23/24, 33/34, 43/44, 53/54, 63/64, 73/74, 83/84) | |
Description de la sortie | 2 contacts NO en série, sécurisés, indépendants du potentiel |
Nombre de sorties | 8 |
Type de contact | 8 circuits à fermeture |
Matériau des contacts | AgSnO2 |
Tension de commutation | min. 5 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Puissance de commutation | min. 50 mW |
Courant transitoire | min. 10 mA AC/DC |
max. 6 A | |
Intensité permanente limite | 6 A (tenir compte du derating) |
Quadr. Courant cumulé | 144 A2 (tenir compte du derating) |
Fréquence de commutation | max. 0,5 Hz |
Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
Fusible de sortie | 10 A gL/gG |
6 A gL/gG (Demande faible) | |
Relais: Circuit de signalisation (91/92) | |
Description de la sortie | 2 contacts NF parallèles, non sécurisés, indépendants du potentiel de terre |
Nombre de sorties | 1 |
Type de contact | 1 circuit de signalisation |
Matériau des contacts | AgSnO2 |
Tension de commutation | min. 5 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Puissance de commutation | min. 50 mW |
Courant transitoire | min. 10 mA |
max. 6 A | |
Intensité permanente limite | 6 A |
Quadr. Courant cumulé | 36 A2 |
Fréquence de commutation | max. 0,5 Hz |
Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
Fusible de sortie | 6 A gL/gG |
4 A gL/gG (Demande faible) |
Technologie de raccordement | |
enfichable | oui |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6) |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6) |
Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Affichage d'état | 2 x LED (verte) |
Témoin de présence de la tension de service | 1 x LED (verte) |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 112 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
Matériau du boîtier | PA |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Catégorie d'arrêt | 0 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
Catégorie | 4 |
Performance Level (PL) | e (3 A DC13 ; 3 A AC15 ; 8 760 cycles/an) |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C (tenir compte du derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Choc | 15g (interruptions de contact < 100 s possibles) |
Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Repérage | Conformité CE |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Voir courbe de derating |
Position de montage | vertical ou horizontal |
Référence | 2963996 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNA114 |
Product key | DNA114 |
GTIN | 4017918904814 |
Poids par pièce (emballage compris) | 420,75 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 335,56 g |
Numéro du tarif douanier | 85371098 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 01173c64-6e5f-4621-878f-998922d82156 |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 7,82 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061, SIL 3 selon la norme CEI 61508
Activation surveillée manuellement et automatique dans un appareil
Commande à 1 ou 2 canaux
8 circuits à fermeture, 1 circuit de signalisation
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2