Les interrupteurs d'arrêt d'urgence de Phoenix Contact sont des appareils de commutation électromécaniques avec une fonction de protection. Ils sont utilisés pour arrêter ou mettre hors service en toute sécurité les machines et les installations, afin d'éviter ou de réduire les dommages corporels et matériels. Cette gamme comprend un système modulaire et une solution préconfigurée. Les interrupteurs d'arrêt d'urgence modulaires se composent des éléments suivants : - Organe de commande PSR-ESS-M0-H100/...110/...120 - Support de module PSR-ESS-ACC-CB1-C... - Contacteur sécurisé PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC ou PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC Il est possible de combiner d'autres contacteurs si nécessaire.
PSR-ESS-M0-H110
-
Organe de commande
1221757
Organe de commande avec collerette de garde pour interrupteur d'arrêt d'urgence modulaire, pour associer un support de module à un contacteur, afin d'obtenir un module fonctionnel, montage sur face avant, fermeture à baïonnette
Informations détaillées concernant le produit
UL Listed
Identifiant de lhomologation: E140324cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E140324Functional Safety
Identifiant de lhomologation: B 029429 0031 Rev01Produits compatibles
Avantages
Ce système modulaire permet une solution rentable pour des utilisations personnalisées
La fermeture à baïonnette permet un raccordement sans outil à l'organe de commande
Diagnostic rapide sur site avec un indicateur de position de couleur