Les interrupteurs d'arrêt d'urgence de Phoenix Contact sont des appareils de commutation électromécaniques avec une fonction de protection. Ils sont utilisés pour arrêter ou mettre hors service en toute sécurité les machines et les installations, afin d'éviter ou de réduire les dommages corporels et matériels. Cette gamme comprend un système modulaire et une solution préconfigurée. Les interrupteurs d'arrêt d'urgence modulaires se composent des éléments suivants : - Organe de commande PSR-ESS-M0-H100/...110/...120 - Support de module PSR-ESS-ACC-CB1-C... - Contacteur sécurisé PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC ou PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC Il est possible de combiner d'autres contacteurs si nécessaire.
PSR-ESS-ACC-CB1-NO-SC
-
Contacteur
1221751
Contacteur pour interrupteur d'arrêt d'urgence modulaire avec contact NO pour la fonction du signal de réponse par l'actionnement de l'interrupteur d'arrêt d'urgence
Informations détaillées concernant le produit
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E140324Functional Safety
Identifiant de lhomologation: B 029429 0031 Rev01EAC
Identifiant de lhomologation: RU*DE*B*00073/21Produits compatibles
Avantages
Ce système modulaire permet une solution rentable pour des utilisations personnalisées
La fonction du signal de réponse permet d'analyser l'état de l'interrupteur d'arrêt d'urgence