RIF-1-RPT-LDP-24DC/1X21MS - Module à relais
2905289

Module à relais prééquipé avec raccordement push-In, comprenant : embase de relais, étrier de fixation du relais, module antiparasite enfichable et relais à contacts de puissance avec touche de contrôle, LED de statut et diode de roue libre intégrées. Type de contact : 1 contact inverseur. Tension d'entrée : 24 V DC

Informations détaillées concernant le produit










Produits compatibles