PSR-MS30-1NO-24DC-SC - Relais de sécurité
2904952

Relais de sécurité pour arrêt d'urgence et portes de protection jusqu'à SILCLSIL 3, Cat. 4, PL e, fonctionnement à 1 ou 2 canaux, démarrage automatique, détection de courts-circuits, 1 circuit à fermeture, US = 24 V CC, borne à vis fixe

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1 et SIL 3 selon la norme EN CEI 62061
Largeur de boîtier de seulement 6,8 mm
Pilotage de 2 canaux
1 circuit à fermeture
Activation automatique
Détection des courts-circuits transversaux