PSR-MS20-1NO-1DO-24DC-SC - Relais de sécurité
2904950

Relais de sécurité pour arrêt d'urgence et portes de protection jusqu'à SIL 1, Cat. 1, PL c, en fonction de l'application jusqu'à SIL 3, Cat. 4, PL e, fonctionnement à 1 canal, démarrage automatique, 1 circuit à fermeture, US = 24 V DC, borne à vis fixe

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

En fonction de l'application jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme ISO 13849-1, jusqu'au SIL 3 selon la norme EN CEI 62061
Largeur de boîtier de seulement 6,8 mm
Commande monocanal
1 circuit à fermeture, 1 sortie de signalisation numérique
Activation automatique