Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

RAD-PT100-4-IFS - Module d'extension E/S
2904035

Radioline - Module d'extension d'E/S, 4 entrées Pt 100 (-50 °C à +250 °C)

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit










Produits compatibles




Avantages

Mise en service simple par molette
Isolation galvanique canal à canal
Plage de température plus étendue -40 °C ... +70 °C
Remplacement aisé des modules, même en cours de fonctionnement (remplacement à chaud)
4 entrées Pt 100 (-50...250 °C)
Homologué pour l'utilisation en zone 2