Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

RAD-DI8-IFS - Module d'extension E/S
2901539

Radioline - Module d'extension d'E/S, 8 entrées TOR (0 ... 30,5 V DC) ou 2 entrées d'impulsion jusqu'à 100 Hz

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit










Produits compatibles




Avantages

Mise en service simple par molette
Isolation galvanique canal à canal
Plage de température plus étendue -40 °C ... +70 °C
Remplacement aisé des modules, même en cours de fonctionnement (remplacement à chaud)
8 entrées tout-ou-rien (0 V DC ... 30,5 V DC)
2 entrées d'impulsion (0...100 Hz)
Homologué pour l'utilisation en zone 2