RAD-DAIO6-IFS
-
Module d'extension E/S
2901533
Radioline - Module d'extension d'E/S, 2 entrées et sorties TOR (0 ... 250 V AC/DC) et 1 entrée analogique (0/4 ... 20 mA) et 1 sortie analogique (0/4 ... 20 mA, 0 ... 10 V)
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Module d'extension |
MTTF | 889 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
391 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
151 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Isolation galvanique | 300 V (Tension assignée d'isolement (entre entrées TOR // sorties TOR // alimentation TBUS, isolation renforcée selon EN/CEI 61010)) |
50 V (Tension assignée d'isolement (entre entrées analogiques / sorties analogiques / alimentation T-Bus, isolation renforcée selon EN/CEI 61010)) | |
300 V (Tension assignée d'isolement (entre entrées et sorties TOR // entrées et sorties analogiques, isolation renforcée selon EN/CEI 61010)) | |
300 V (Tension assignée d'isolement (celle-ci vers les appareils voisins, isolation de base selon EN/CEI 61010)) | |
Tension d'essai E/S TOR | 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
Tension d'essai E/S analogiques | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,28 W |
Protection contre les transitoires | oui |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30,5 V DC (Connecteur de bus sur rail DIN) |
Courant max. absorbé | ≤ 95 mA (@24 VDC, @ 25°C) |
Numérique | |
Courant max. absorbé | < 1 mA |
Analogique | |
Description de l'entrée | Entrée analogique |
Nombre d'entrées | 1 |
Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA (réglable via DIP switch) |
4 mA ... 20 mA (réglable via DIP switch) | |
Signal d'entrée courant maximal | 22 mA |
Résistance d'entrée entrée courant | < 70 Ω |
Résolution | 16 Bit |
Précision | ≤ 0,02 % (à 25 °C) |
Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits et contre les surcharges |
Coefficient de température typ. | typ. 0,0025 %/K (à -40 °C ... +70 °C) |
Tension d'alimentation | 12 V DC (UANA via borne PWR1, +I1, pour capteurs passifs, 25 mA) |
Numérique | |
Description de l'entrée | Entrée TOR |
Nombre d'entrées | 2 |
Signal d'entrée tension | 0 V AC/DC ... 250 V AC/DC |
Niveau commut. signal « 0 » | 0 V AC/DC ... 4 V AC/DC (Entrée Low Voltage) |
0 V AC/DC ... 20 V AC/DC (Entrée High Voltage) | |
Niveau commut. signal « 1 » | 10 V AC/DC ... 50 V AC/DC (Entrée Low Voltage) |
50 V AC/DC ... 250 V AC/DC (Entrée High Voltage) | |
Fréquence d'entrée | ≤ 2 Hz |
Numérique | |
Dénomination sortie | Sortie à relais |
Nombre de sorties | 2 |
Type de contact | Inverseur |
Matériau des contacts | AgSnO2 |
Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
Courant de commutation minimal | ≥ 10 mA |
Courant de commutation maximal | 2 A (250 V AC) |
0,168 A (250 V DC) | |
2 A (24 V DC) | |
Durée de vie mécanique | 1x 107 cycles |
Durée de vie en service électrique | 2x 105 cycles (à 2 A, 250 V AC, cosφ 0,4) |
2x 105 cycles (à 1 A, 24 V DC, L/R = 48 ms) | |
Fréquence de commutation maximale | 2 Hz |
Comportement des sorties (réglable via DIP switch) | Fonction de conservation / remise à zéro |
Analogique | |
Dénomination sortie | Sortie analogique |
Nombre de sorties | 1 |
Signal de sortie tension | 0 V ... 10 V |
Signal de sortie tension maximale | ~ 10,83 V |
Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Signal de sortie courant maximal | ~ 21,67 mA |
Charge | ≥ 10 kΩ |
≤ 500 Ω | |
Résolution | 16 Bit |
Précision | ≤ 0,02 % (à 25 °C) |
typ. 0,5 % (Sortie tension) | |
Coefficient de température typ. | typ. 0,0025 %/K (à -40 °C ... +70 °C) |
Circuit de protection | Protection des sorties contre les transitoires |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Section du conducteur AWG max. | 14 |
Affichage d'état | LED tension d'alimentation, PWR (verte) |
LED verte (communication de bus, DAT) | |
LED erreur périphérique, ERR (rouge) | |
LED jaune (entrée TOR, DI1) | |
LED jaune (entrée TOR, DI2) | |
LED jaune (sortie TOR, DO1) | |
LED jaune (sortie TOR, DO2) |
Dessin coté |
|
Largeur | 17,5 mm |
Hauteur | 113 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Couleur (Boîtiers) | gris (RAL 7042) |
Matériau (Boîtier) | PA 6.6-FR |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (Déclassement >55 °C, voir la documentation technique) |
-40 °F ... 158 °F (Déclassement >131 °F, voir la documentation technique) | |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
-40 °F ... 185 °F | |
Altitude | 2000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 85 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 20 % ... 85 % |
Choc | 16g, 11 ms |
Vibrations (service) | selon CEI 60068-2-6 : 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificat | IBExU 15 ATEX B008 X |
Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
IECEx | |
Repérage | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificat | IECEx IBE 13.0019X |
EAC Ex | |
Repérage | 2Ex nA nC IIC T4 Gc X |
Certificat | RU C-DE.HB49.B.00033/20 |
UL, USA / Canada | |
Repérage | 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A | |
Class I, Zone 2, IIC T4 | |
CCC / China-Ex | |
Repérage | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificat | 2022122310115625 |
Homologation Corée du Sud, KC | |
Certificat | R-R-PCK-2901533 |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Désignation de la norme | Directive CEM 2014/30/UE |
Normes/prescriptions | EN 61000-6-2 |
Désignation de la norme | Directive CEM 2014/30/UE |
Normes/prescriptions | EN 61000-6-4 |
Désignation de la norme | Directive Ex (ATEX) |
Normes/prescriptions | EN 60079-0 |
Désignation de la norme | Directive Ex (ATEX) |
Normes/prescriptions | EN 60079-15 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | sur profilé normalisé NS 35 selon EN 60715 |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2901533 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNC61D |
Product key | DNC61D |
GTIN | 4046356610216 |
Poids par pièce (emballage compris) | 200,91 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 140,13 g |
Numéro du tarif douanier | 85177900 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242602 |
ECLASS-15.0 | 27242602 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001597 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151602 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 86507bc8-14a1-4496-9fe1-04df08b198dc |
Produits compatibles
Avantages
Mise en service simple par molette
Isolation galvanique canal à canal
Plage de température plus étendue -40 °C ... +70 °C
Remplacement aisé des modules, même en cours de fonctionnement (remplacement à chaud)
Entrées/sorties universelles TOR (0 ... 250 V AC/DC)
Homologué pour l'utilisation en zone 2
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2