BC 35,6 UT HBUS BK
-
Embase du boîtier
2896254
Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880, Partie inférieure du boîtier avec base encliquetable, largeur: 35,6 mm, hauteur: 89,7 mm, profondeur: 48,9 mm, coloris: noir (similaire à RAL 9005), connexion transversale: Connecteur de bus sur rail DIN (en option), nombre de pôles connecteur transversal: 16
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Instructions de montage | Veuillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement. |
Type de produit | Partie inférieure du boîtier |
Type de boîtier | Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880 |
Série de boîtiers | BC |
Gamme de produits | BC 35,6.. |
Nombre de pôles maximum | 0) |
Ouverture de ventilation disponible | non |
Dessin coté |
|
Largeur | 35,6 mm |
Hauteur | 89,7 mm |
Profondeur | 48,9 mm |
Graduation | 2 UL |
Conception de circuits imprimés | |
Épaisseur du C.I. | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Couleur (Boîtiers) | noir (RAL 9005) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
IRC selon CEI 60112 | < 400 |
Matériau du boîtier | PC |
Qualité de surface | non traité |
Puissance dissipée boîtier individuel pour 20 °C | |
Température ambiante | 20 °C |
Facteur de réduction | 1 |
Position de montage | vertical |
Puissance dissipée | 4,78 W |
Puissance dissipée boîtier individuel pour 30 °C | |
Température ambiante | 30 °C |
Facteur de réduction | 0,84 |
Position de montage | vertical |
Puissance dissipée | 4 W |
Puissance dissipée boîtier individuel pour 40 °C | |
Température ambiante | 40 °C |
Facteur de réduction | 0,72 |
Position de montage | vertical |
Puissance dissipée | 3,44 W |
Puissance dissipée boîtier individuel pour 50 °C | |
Température ambiante | 50 °C |
Facteur de réduction | 0,6 |
Position de montage | vertical |
Puissance dissipée | 2,85 W |
Puissance dissipée boîtier individuel pour 60 °C | |
Température ambiante | 60 °C |
Facteur de réduction | 0,48 |
Position de montage | vertical |
Puissance dissipée | 2,3 W |
Puissance dissipée boîtier individuel pour 70 °C | |
Température ambiante | 70 °C |
Facteur de réduction | 0,38 |
Position de montage | vertical |
Puissance dissipée | 1,8 W |
Essai de résistance aux vibrations | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
Vitesse de balayage | 1 octave/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Accélération | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Essai au fil incandescent | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Température | 850 °C |
Temps d'action | 30 s |
Résistance mécanique/tambour à rouleaux | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Hauteur de chute | 50 cm |
Fréquence | 50 |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 15g |
Durée des chocs | 11 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Spécification de contrôle | VDMA 24364:2018-05 |
Résultat | Essai réussi |
Indice de protection (code IP) | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Résultat degré de protection code IP | IP20 |
Conditions ambiantes | |
Code IP max. à atteindre | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 95 % |
Nombre de supports de circuits imprimés | 9 |
Type de fixation de circuits imprimés | Verrouillage |
Epaisseur du C.I. | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Type de montage | Montage sur rail DIN/montage mural |
Type de conditionnement | emballé dans un carton |
Type de reconditionnement | Carton |
Référence | 2896254 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | ACHBAA |
Product key | ACHBAA |
GTIN | 4046356096706 |
Poids par pièce (emballage compris) | 27,54 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 27 g |
Numéro du tarif douanier | 84879090 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
BC 35,6 DKL R BK - Couvercle de boîtier 2200776
-
BC 35,6 DKL S TRANS - Couvercle de boîtier 2896115
-
BC 35,6 DKL R KMGY - Couvercle de boîtier 2896157
-
HBUS8 35,6-8P-1S BK - Connecteur de bus sur rail DIN 1249063
-
HBUS 35,6-16P-2S BK - Connecteur de bus sur rail DIN 2896319
-
HBUS 35,6-16P-1S BK - Connecteur de bus sur rail DIN 2896283
-
HBUS8-B SET BK - Capuchon de protection 1252176
-
HBUS-B SET BK - Capuchon de protection 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Connecteur mâle 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Connecteur mâle 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Connecteur mâle 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Connecteur mâle 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Base encliquetable 2896998
-
BC 35,6 PLATE KMGY - Cadre inséparable 2200712
-
BC 17,6 HS 90 AL - Dissipateur thermique 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Dissipateur thermique 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Dissipateur thermique 1754304
-
SHS M2,5X6 TX8 - Jeu de vis 1756991
Avantages
Système de boîtier et de raccordement adaptés, permet un développement plus rapide des appareils
Configuration en ligne personnalisée pour les applications variées en domotique
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN ou au mur
En option avec connecteur de bus sur rail DIN et système de connecteur de puissance
Montage sans outil
Disponible dans des pas de 1 ... 9 unités de largeur différentes (17,8 mm ... 161,6 mm)
Conforme à la norme DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2