PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Connecteur mâle
1252180

Connecteur mâle, coloris: noir, intensité nominale: 3 A (par contact), tension de référence (III/2): 100 V, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 9, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 9, nombre de connexions: 9, gamme d'articles: PSTD 0,65X0,65/..-1-V, pas: 2,54 mm, montage: Soudage THR, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 6,3 mm, verrouillage: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Adaptée aux procédés de soudage à la vague et par refusion