FL SWITCH 4008T-2SFP - Industrial Ethernet Switch
2891062

Switch Ethernet administrable avec huit ports RJ45 10/100 Mbit/s et deux ports SFP 1000 Mbit/s. Plage de température de service étendue, de -40 °C à +75 °C.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Huit ports RJ45 10/100 Mbps pour le raccordement d'appareils et deux interfaces FO LC basées sur SFP pour les lignes réseau principales.
Température ambiante -40 °C ... 75 °C
Gestion sécurisée basée sur SNMP et le web
Diagnostic complet basé sur le web, avec contacts LED et d'alarme à distance
La fonction exceptionnelle de nettoyage masque les pages de configuration inutilisées, réduisant ainsi la complexité et les durées d'entretien et de mise en service de l'installation.