FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Câble de jonction FO
1115601

Cavalier Duplex OM4, multimode, LC-SC, finition UPC, longueur 1 m


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Câble de données préconfectionné
Nombre de pôles 2
Enfichable Connecteur LC/UPC-SC/UPC

Support de transmission Fibre de verre multimode

Résistance à la traction courte/permanente 70 N
Caractéristiques mécaniques
Cycles d'enfichage ≥ 500

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Dimensions extérieures
Diamètre extérieur min. 2 mm
Diamètre extérieur max. 4 mm

Longueur du câble 1,00 m
Poids de gaine 5,30 kg/km
Type Fibres de verre multimode
Type de câble Zipcord
Symbole du câble I-V(ZN)H
Structure de câble Figure 8 : câble
Diamètre extérieur du câble 2,00 mm
Gaine extérieure, matériau LSZH
Gaine extérieure, coloris violet
Fil unique, nombre de cordons 2
Fils, diamètre 900 µm
Rayon de flexion permanent 50 mm
Rayon de flexion court/permanent 30 mm
Plus petit rayon de flexion, pose fixe 30 mm
Plus petit rayon de flexion, pose souple 7,5 mm
Résistance à la traction courte/permanente 70 N
Compression transversale permanente 100,00 N/cm
Absence d'halogène selon CEI 60754-1/2
Résistance à l'huile aucune résistance à l'huile, à l'essence, aux acides et aux liquides alcalins
Etanche aux fumées selon CEI 61034
Résistance à la propagation des flammes oui
Comportement au feu Pas de gaz d'incendie toxiques ou corrosifs
Câble fibre optique
Nombre de fibres 2
Fibre Fibre de verre
Type de fibre Fibre de verre Multimode 50/125 µm
Atténuation ≤ 3,5 dB/km (à 850 nm)
Support de transmission Fibre de verre multimode

Conditions ambiantes
Indice de protection IP20
Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport) -20 °C ... 60 °C
Température ambiante (montage) -20 °C ... 60 °C
Température ambiante (montage) -20 °C ... 60 °C
Résistance à l'huile aucune résistance à l'huile, à l'essence, aux acides et aux liquides alcalins

Comportement au feu Pas de gaz d'incendie toxiques ou corrosifs
Résistance à la propagation des flammes oui
Résistance à l'huile aucune résistance à l'huile, à l'essence, aux acides et aux liquides alcalins
Etanche aux fumées selon CEI 61034

Référence 1115601
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente ABNACF
Product key ABNACF
GTIN 4063151040123
Poids par pièce (emballage compris) 25,3 g
Poids par pièce (hors emballage) 13 g
Numéro du tarif douanier 85447000
Pays d'origine CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27061003
ECLASS-10.0.1 27061003
ECLASS-11.0 27061003

ETIM

ETIM 8.0 EC002607

UNSPSC

UNSPSC 21.0 26121600

EAC

Identifiant de lhomologation: B.01687

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Avantages

Essai global réalisé suivant CEI 61753-122-2 et CEI 61753-1 Cat. C
Test de changement de température selon la norme CEI 61300-2-1
Essai de résistance aux vibrations selon CEI 61300-2-1
Résistance à la traction du raccordement de câble suivant CEI 61300-2-5
Câble de jonction multimode avec des caractéristiques visuelles et mécaniques excellentes pour la pose à l'intérieur
Parfait pour une intégration dans des installations de distribution et pour le raccordement d'équipements terminaux
Protection incendie grâce à une gaine LSZH et aux composants UL 94 V0
Tests par interférométrie à chaque étape du processus de certification
Satisfies optical and mechanical industry standards
Connecteur avec rectification UPC pour des valeurs d'atténuation optimales