RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne
2885919

Antenne omnidirectionnelle pour montage mural ou sur poteau, 2,4 GHz, gain : 6 dBi, indice de protection : IP67, résistant à l'eau de mer, aux chocs et vibrations, raccordement : N (femelle), avec étriers de montage et colliers de mâts, homologation ATEX et IECEx

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Convient parfaitement aux applications fixes de 2,4 GHz
Pour une utilisation en atmosphères explosives
Résiste à l'eau de mer