PSI-MOS-RS422/FO 850 T
-
Convertisseurs fibre optique
2708397
Convertisseur FO avec diagnostic optique intégré, contact d'alarme, pour INTERBUS RS-422/RS-485 à 4 fils jusqu'à 2 MBit/s, coupleur en T avec deux interfaces FO (BFOC), 850 nm, pour câble en fibre PCF/fibre de verre (multimode)
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Restriction d'utilisation | |
Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
Type de produit | Convertisseur de média |
Gamme de produits | PSI-MOS |
MTTF | 746 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
309 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
128 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
MTBF | 178 Années (Telcordia-Standard, température 25 °C, cycle de travail 21% (5 jours par semaine, 8 heures par jour)) |
26 Années (Telcordia-Standard, température 40 ℃, cycle de travail 34,25 % (5 jours par semaine, 12 heures par jour)) |
Isolation galvanique | VCC // RS-422 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,88 W |
Tension d'essai interface de données/alimentation | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 30 V DC |
Tension nominale d'alimentation | 24 V DC (selon UL) |
Courant absorbé typique | 120 mA (24 V DC) |
Courant max. absorbé | 130 mA |
≤ 2 A (Pour le fonctionnement dans un poste de liaison, via le connecteur de bus sur rail DIN) |
Commutation | |
Dénomination sortie | Sortie à relais |
Description de la sortie | Sortie de signalisation des défauts |
Nombre de sorties | 1 |
Tension de commutation maximale | 60 V DC |
42 V AC | |
Intensité permanente limite | 0,46 A |
Alimentation | |
Type de raccordement | Borne à vis enfichable MINICONNEC |
Couple de serrage | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Distorsion des bits en entrée | ± 35 % (admissible) |
Distorsion des bits, en sortie | < 6,25 % |
Signal | INTERBUS |
Voies de transmission | 2 (1/1) RD, TD, duplex intégral |
Données: optique fibre optique | |
Nombre de voies | 2 |
Puissance d'émission minimale | -4,6 dBm (200/230 µm) |
-17,6 dBm (50/125 µm) | |
-13,6 dBm (62,5/125 µm) | |
Longueur de transmission avec 3 dB de réserve du système | 2800 m (F-K 200/230 10 dB/km avec connecteur à montage rapide) |
4200 m (avec F-G 50/125 2,5 dB/km) | |
4800 m (avec F-G 62,5/125 3,0 dB/km) | |
Protocole de transmission | avec transparence du protocole vers l'interface RS-422 |
Type de raccordement | B-FOC (ST®) |
Longueur d'onde | 850 nm |
Sensibilité minimale du récepteur | -33,2 dBm |
Support de transmission | Fibre PCF |
Fibre de verre multimode | |
Données: Interface RS-422, selon UIT-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
Débit série | ≤ 2 Mbit/s |
Type de raccordement | Raccordement vissé enfichable |
Distance de transmission | ≤ 1000 m (en fonction du débit de données avec ligne de données blindée, torsadée) |
Résistance terminale | 220 Ω |
100 Ω | |
220 Ω | |
Point de connexion unifilaire rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Point de connexion unifilaire souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG souple max. | 14 |
Section de conducteur souple AWG min. | 24 |
Point de connexion unifilaire rigide AWG maxi | 14 |
Point de connexion unifilaire rigide AWG mini | 24 |
Support de transmission | Cuivre |
Format de données/détrompage | UART (11 bits, NRZ) |
Largeur | 35 mm |
Hauteur | 99 mm |
Profondeur | 103 mm |
Couleur (Boîtiers) | vert (RAL 6021) |
Matériau (Boîtier) | PA 6.6-FR |
Câble fibre optique | |
Types de fibres | 200/230 µm |
50/125 µm | |
62,5/125 µm | |
Fibre PCF | |
Fibre de verre |
Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | Vibration (service): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h en direction XYZ |
Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | Choc (fonctionnement): 15g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 30 % ... 95 % (pas de condensation) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
ATEX, interface fibre optique | |
Repérage | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
Certificat | PTB 06 ATEX 2042 U |
Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
UL, USA / Canada | |
Repérage | Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5 |
Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 55011 |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Décharge par contact | ± 6 kV |
Décharge dans l'air | ± 8 kV |
Remarque | Critère B |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Intensité champ | 10 V/m |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Entrée | ± 2 kV |
Signal | ± 2 kV |
Remarque | Critère B |
Ondes de choc (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Ondes de choc (Surge) | |
Entrée | ± 0,5 kV |
Signal | ± 1 kV |
Remarque | Critère B |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Remarque | Critère A |
Tension | 10 V |
Émissions | |
Normes/Prescriptions | EN 55011 |
Remarque | Classe A, domaine d'application : industrie |
Critères | |
Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2708397 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNC216 |
Product key | DNC216 |
GTIN | 4017918974091 |
Poids par pièce (emballage compris) | 275 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 209,58 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 2fa0ed41-ef38-49ed-bbb7-5e4b1fca24f0 |
Produits compatibles
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - Connecteur pour fibres optiques 2708481
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Câble fibre optique 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Câble fibre optique 2799445
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Câble fibre optique 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Câble fibre optique 2799432
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK - Connecteur de bus sur rail DIN 2890014
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - Outil d'équipement 2708465
-
PSM-FO-POWERMETER - Appareil de mesure 2799539
-
FOC-ADAPTER:ST/ST-MM - Prolongateur FO 1208099
-
SUBCON-PLUS 9/F - Connecteurs de bus D-SUB 2744241
-
SUBCON-PLUS 9/M - Connecteurs de bus D-SUB 2744018
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis 1205037
-
PSM-ME-RS232/RS485-P - Convertisseur d'interface 2744416
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Câble FO 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Câble FO 1115587
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Câble de jonction FO 1146499
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Câble de jonction FO 1146508
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Câble de jonction FO 1146501
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Câble de jonction FO 1146509
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - Câble de jonction FO 1402191
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Câble de jonction FO 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Câble de jonction FO 2901559
Avantages
Répartition de la tension d'alimentation par les connecteurs de profilé
Raccordements enfichables sur le bloc de jonction à vis MINICONNEC
Possibilité d'alimentation en tension redondante par l'alimentation de courant système en option
Isolation galvanique de grande qualité entre toutes les interfaces (INTERBUS//ports FO//alimentation//connecteur de bus sur rail DIN)
Homologué pour l'utilisation en zone 2
Contact de commutation libre de potentiel pour les alertes à action avancée sur les lignes en FO critiques
Diagnostic visuel intégré pour une surveillance permanente des lignes en fibre optique
Interface FO à sécurité intrinsèque (ex op is) pour raccordement direct aux appareils en zone 1
Détection automatique de tous les débits jusqu'à 2 Mbit/s
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2