PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - Outil d'équipement
2708465

Kit de confection de câbles HCS pour connecteur B-FOC(ST) à montage rapide comprenant un couteau et une pince à dénuder, des ciseaux pour fil aramide, une pince à fibre, un microscope, un outil à entailler les fibres HCS standard et les fibres HCS-GI, quatre connecteurs mâles B-FOC(ST) pour fibres HCS standard ainsi que la documentation


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Connecteur pr lignes de données

Largeur 380 mm
Hauteur 300 mm
Profondeur 75 mm

Coloris noir
Matériau du boîtier Plastique

Câble fibre optique
Support de transmission FO

Référence 2708465
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente ABNACY
Product key ABNACY
Page catalogue Page 385 (C-2-2019)
GTIN 4017918974121
Poids par pièce (emballage compris) 2 190 g
Poids par pièce (hors emballage) 2 190 g
Numéro du tarif douanier 82060000
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27144440
ECLASS-10.0.1 27144440
ECLASS-11.0 27144492

ETIM

ETIM 8.0 EC002609

UNSPSC

UNSPSC 21.0 26121650

EAC

Identifiant de lhomologation: B.01687

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;