PSI-MOS-RS232/FO 850 E
-
Convertisseurs fibre optique
2708371
Convertisseur FO avec diagnostic optique intégré, contact d'alarme, pour interfaces RS-232 jusqu'à 115,2 kBit/s, équipement terminal avec interface FO (BFOC), 850 nm, pour câble en fibre PCF/fibre de verre (multimode)
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Restriction d'utilisation | |
Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
Type de produit | Convertisseur de média |
Gamme de produits | PSI-MOS |
MTTF | 1092 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
468 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
194 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
MTBF | 320 Années (Telcordia-Standard, température 25 °C, cycle de travail 21% (5 jours par semaine, 8 heures par jour)) |
48 Années (Telcordia-Standard, température 40 ℃, cycle de travail 34,25 % (5 jours par semaine, 12 heures par jour)) |
Isolation galvanique | VCC // RS-232 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,88 W |
Tension d'essai interface de données/alimentation | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 30 V DC |
Tension nominale d'alimentation | 24 V DC (selon UL) |
Courant absorbé typique | 120 mA (24 V DC) |
Courant max. absorbé | 120 mA |
Commutation | |
Dénomination sortie | Sortie à relais |
Description de la sortie | Sortie de signalisation des défauts |
Nombre de sorties | 1 |
Tension de commutation maximale | 60 V DC |
42 V AC | |
Intensité permanente limite | 0,46 A |
Alimentation | |
Type de raccordement | Borne à vis enfichable MINICONNEC |
Couple de serrage | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Distorsion des bits en entrée | ± 35 % (admissible) |
Distorsion des bits, en sortie | < 6,25 % |
Signal | Modbus |
Voies de transmission | 2 (1/1), RxD, TxD, duplex intégral |
Données: optique fibre optique | |
Nombre de voies | 1 |
Puissance d'émission minimale | -4,6 dBm (200/230 µm) |
-17,6 dBm (50/125 µm) | |
-13,6 dBm (62,5/125 µm) | |
Longueur de transmission avec 3 dB de réserve du système | 2800 m (F-K 200/230 8 dB/km avec connecteur à montage rapide) |
4200 m (avec F-G 50/125 2,5 dB/km) | |
4800 m (avec F-G 62,5/125 3,0 dB/km) | |
Protocole de transmission | avec transparence du protocole vers l'interface RS-232 |
Type de raccordement | B-FOC (ST®) |
Longueur d'onde | 850 nm |
Sensibilité minimale du récepteur | -33,2 dBm |
Support de transmission | Fibre PCF |
Fibre de verre multimode | |
Données: Interface RS-232, selon ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
Débit série | 4,8 kbit/s ... 115,2 kbit/s |
Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB 9 |
Distance de transmission | ≤ 15 m |
Point de connexion unifilaire rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Point de connexion unifilaire souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG souple max. | 14 |
Section de conducteur souple AWG min. | 24 |
Point de connexion unifilaire rigide AWG maxi | 14 |
Point de connexion unifilaire rigide AWG mini | 24 |
Support de transmission | Cuivre |
Format de données/détrompage | UART (11 bits, NRZ) |
Inversion du sens de transmission des données | Auto-contrôlée |
Largeur | 35 mm |
Hauteur | 99 mm |
Profondeur | 105 mm |
Couleur (Boîtiers) | vert (RAL 6021) |
Matériau (Boîtier) | PA 6.6-FR |
Câble fibre optique | |
Types de fibres | 200/230 µm |
50/125 µm | |
62,5/125 µm | |
Fibre PCF | |
Fibre de verre |
Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | : 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h en direction XYZ |
Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | : 15g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 30 % ... 95 % (pas de condensation) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
ATEX, interface fibre optique | |
Repérage | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
Certificat | PTB 06 ATEX 2042 U |
Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
UL, USA / Canada | |
Repérage | Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5 |
Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Construction navale | |
Repérage | DNV GL |
Données de construction navale | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Vibration | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 55011 |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Décharge par contact | ± 6 kV |
Décharge dans l'air | ± 8 kV |
Remarque | Critère B |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Remarque | Critère B |
Ondes de choc (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Ondes de choc (Surge) | |
Remarque | Critère B |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Remarque | Critère A |
Tension | 10 V |
Émissions | |
Normes/Prescriptions | EN 55011 |
Remarque | Classe A, domaine d'application : industrie |
Critères | |
Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | VDMA 24364:2018-05 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2708371 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNC215 |
Product key | DNC215 |
GTIN | 4017918974077 |
Poids par pièce (emballage compris) | 246,1 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 221,1 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | c5763b83-d871-430b-bd59-b53cb3b35fbe |
Produits compatibles
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - Connecteur pour fibres optiques 2708481
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Câble fibre optique 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Câble fibre optique 2799445
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Câble fibre optique 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Câble fibre optique 2799432
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK - Connecteur de bus sur rail DIN 2890014
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Connecteur de bus sur rail DIN 2713645
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - Outil d'équipement 2708465
-
PSM-FO-POWERMETER - Appareil de mesure 2799539
-
FOC-ADAPTER:ST/ST-MM - Prolongateur FO 1208099
-
SUBCON-PLUS 9/F - Connecteurs de bus D-SUB 2744241
-
SUBCON-PLUS 9/M - Connecteurs de bus D-SUB 2744018
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis 1205037
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Câble de données 2799474
-
PSM-ME-RS232/RS485-P - Convertisseur d'interface 2744416
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Câble FO 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Câble FO 1115587
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Câble de jonction FO 1146499
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Câble de jonction FO 1146508
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Câble de jonction FO 1146501
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Câble de jonction FO 1146509
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - Câble de jonction FO 1402191
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Câble de jonction FO 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Câble de jonction FO 2901559
Avantages
Commutation de la tension d'alimentation et des signaux de données par les connecteurs de bus sur rail DIN
Raccordements enfichables sur le bloc de jonction à vis MINICONNEC
Possibilité d'alimentation en tension redondante par l'alimentation de courant système en option
Isolation galvanique de grande qualité entre toutes les interfaces (RS-232 // ports FO // alimentation // connecteur de profilé)
Homologué pour l'utilisation en zone 2
Interface FO à sécurité intrinsèque (ex op is) pour raccordement direct aux appareils en zone 1
Diagnostic visuel intégré pour une surveillance permanente des lignes en fibre optique
Contact de commutation libre de potentiel pour les alertes à action avancée sur les lignes en FO critiques
Détection automatique de tous les débits jusqu'à 115,2 kbit/s
Homologation DNV GL construction navale
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2