ANT-DIR-2459-01 - Antenne
2701186

Antenne directionnelle pour montage mural ou sur poteau, 2,4 GHz / 5 GHz, gain : 9 dBi, indice de protection : IP67, résistance aux chocs : IK06, résistant à l'eau de mer, raccordement : N (femelle), avec étriers de montage et colliers de mât, homologations ATEX et IECEx

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Convient parfaitement aux applications de 2,4 GHz ou 5 GHz fixes ou à mobilité linéaire
Pour une utilisation en atmosphères explosives
Résiste à l'eau de mer
Boîtier résistant aux chocs (IK06)