PSR-MC34-3NO-1DO-24DC-SP
-
Relais de sécurité
2700548
Relais de sécurité pour arrêt d'urgence et portes de protection jusqu'à la limite de sollicitation SIL 3, cat. 4, PL e, fonctionnement à 1 ou 2 canaux, démarrage surveillé, automatique ou manuel, détection des courts-circuits, 3 circuits à fermeture, US= 24 V DC, bloc de jonction enfichable Push-in
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Relais de sécurité |
Gamme de produits | PSRmini |
Application | Arrêt d'urgence |
Porte de protection | |
Commutateur magnétique | |
Transpondeur | |
Commande | à 2 canaux |
Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Durées | |
Temps d'amorçage typique | < 175 ms (démarrage automatique) |
< 175 ms (démarrage manuel surveillé) | |
Temps d'enclenchement typique pour Us | < 250 ms (commande via A1) |
Temps de retombée typique | < 20 ms (si nécessaire, par A1) |
< 20 ms (si nécessaire, par les circuits des capteurs) | |
Temps de réactivation | < 1 s (Temps de démarrage après activation de la tension d'alimentation) |
Temps de réarmement | < 500 ms (suivant la sollicitation de la fonction de sécurité) |
Durée d'impulsion de démarrage | 500 ms (Démarrage manuel) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 6,1 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Ptotal max = 2,5 W + 3,6 W) |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | Voir la fiche technique, chapitre « Coordination de l'isolement ». |
Alimentation | |
Dénomination | A1/A2 |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC -15 % / +10 % |
Courant d'alimentation de commande assigné IS | typ. 84 mA (pour US) |
Consommation de puissance US | typ. 2 W |
Courant transitoire | typ. 5 A (Δt = 200 µs pour Us) |
Temps de filtrage | 1 ms (En cas de chutes de tension avec Us ) |
Circuit de protection | Protection de série contre l'inversion de polarité; Diode zéner bidirectionnelle |
Numérique: Circuit de capteur (S12, S22) | |
Description de l'entrée | Entrées de capteurs sécurisées |
NPN (S12), NPN/PNP (S22) | |
Nombre d'entrées | 2 |
Plage de tension d'entrée signal « 0 » | < 5 V (S12) |
Les sorties à basse impédance d'un API peuvent être interprétées par l'entrée S22 comme un signal haut permanent. | |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 20,4 V ... 26,4 V |
Plage de courant d'entrée « 0 » signal | < 2 mA (S12) |
0 mA ... 2 mA (S22) | |
Courant transitoire | < 20 mA (généralt. pour US sur S12) |
< 5 mA (généralt. pour US sur S22/24 V) | |
> -15 mA (généralt. pour US sur S22/0 V) | |
Temps de filtrage | max. 1,5 ms (au niveau de S12, S22 ; largeur d'impulsion test) |
min. 7,5 ms (au niveau de S12, S22 ; fréquence d'impulsion test) | |
Fréquence d'impulsion test = 5 x largeur d'impulsion test | |
Simultanéité | ∞ |
Résistance totale de ligne max. autorisée | 150 Ω |
Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
Courant absorbé | < 5 mA (généralt. pour US sur S12) |
< 5 mA (généralt. pour US sur S22/24 V) | |
> -5 mA (généralt. pour US sur S22/0 V) | |
Numérique: Circuit de démarrage (S34) | |
Description de l'entrée | non sécurisé |
NPN/PNP | |
Nombre d'entrées | 1 |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Courant transitoire | max. 200 mA (généralt. pour US) |
Résistance totale de ligne max. autorisée | 150 Ω |
Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
Courant absorbé | < 10 mA (marche S34/24 V) |
> -5 mA (marche S34/0 V) |
Relais: Circuits à fermeture (13/14, 23/24/34) | |
Description de la sortie | Contacts NO sécurisés |
Nombre de sorties | 3 (non temporisé) |
Type de contact | 3 circuits à fermeture |
Matériau des contacts | AgSnO2 |
Tension de commutation | min. 12 V |
max. 250 V AC/DC (Surveiller la courbe de charges) | |
Puissance de commutation | min. 60 mW |
Courant transitoire | min. 3 mA |
max. 6 A | |
Intensité permanente limite | 6 A (pour 13/14) |
6 A (pour 23/24/34 : étant donné que le chemin de contact 23/24/34 possède uniquement un chemin d'entrée, un courant total de 6 A seulement est admissible ici) | |
Quadr. Courant cumulé | 72 A2 (tenir compte du derating) |
Fréquence de commutation | 0,1 Hz |
Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
Fusible de sortie | 6 A gL/gG |
4 A gL/gG (pour applications à faible demande) | |
Signaler: M1 | |
Description de la sortie | non sécurisé |
Nombre de sorties | 1 (TOR, PNP) |
Tension | 22 V DC (Us - 2 V) |
Courant | max. 100 mA |
Courant d'appel maximum | 500 mA (Δt = 1 ms avec Us) |
Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
Protection contre les courts-circuits | non |
Technologie de raccordement | |
enfichable | oui |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6) |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6) |
Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Affichage d'état | 3 x LED (verte) |
Témoin de présence de la tension de service | 1 x LED (verte) |
Largeur | 12,5 mm |
Hauteur | 116,6 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
Matériau du boîtier | PA |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Catégorie d'arrêt | 0 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
Catégorie | 4 |
Performance Level (PL) | e (4 A DC13 ; 5 A AC15 ; 8760 cycles/an) |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 55 °C (tenir compte du derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Choc | 15g |
Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitude 0,15 mm, 2g |
CE | |
Repérage | Conformité CE |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Voir courbe de derating |
Position de montage | vertical ou horizontal |
Référence | 2700548 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNA181 |
Product key | DNA181 |
GTIN | 4046356912686 |
Poids par pièce (emballage compris) | 179 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 138,9 g |
Numéro du tarif douanier | 85371098 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 6a213711-f5f2-4a81-b21a-a7bae11f7b52 |
Produits compatibles
Avantages
Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1 et SIL 3 selon la norme EN CEI 62061
Largeur de boîtier de seulement 12,5 mm
Pilotage de 2 canaux
3 circuits à fermeture, 1 sortie de signalisation TOR
Activation surveillée manuellement et automatique dans un appareil
Détection des courts-circuits transversaux
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2