PSR-MC30-2NO-1DO-24DC-SC - Relais de sécurité
2700498

Relais de sécurité pour arrêt d'urgence et portes de protection jusqu'à SIL 3, Cat. 4, PL e, fonctionnement à 1 ou 2 canaux, démarrage surveillé, automatique ou manuel, détection des courts-circuits, 2 circuits à fermeture, US= 24 V DC, borne à vis enfichable

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1 et SIL 3 selon la norme EN CEI 62061
Détection des courts-circuits transversaux
Largeur de boîtier de seulement 12,5 mm
Activation surveillée manuellement et automatique dans un appareil
2 circuits à fermeture, 1 sortie de signalisation TOR
Pilotage de 2 canaux