Alimentations QUINT POWER avec fonctionnalités avancées
Afin de protéger de façon sélective et donc économique des installations, les convertisseurs DC/DC QUINT déclenchent magnétiquement des disjoncteurs avec six fois l'intensité nominale : ils sont donc très rapides. En outre, la haute disponibilité de l'installation est assurée par la surveillance préventive des fonctions qui signale tout état de fonctionnement critique avant que des erreurs ne surviennent.
Le démarrage fiable des charges difficiles est effectué à l'aide de la réserve de puissance statique POWER BOOST. Grâce à la tension réglable, toutes les plages de 18 V DC ... 29,5 V DC sont couvertes.
QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO
-
Alimentation, protégée par vernis
2320898
Alimentation à découpage primaire QUINT POWER, Raccordement vissé, Montage sur rail DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), entrée: 1 phasée, sortie : 24 V DC / 20 A
Informations détaillées concernant le produit
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E211944EAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528-20070724Type approved
Identifiant de lhomologation: SI-SIQ BG 005/110 A1DNV
Identifiant de lhomologation: TAA000030XcCSAus
Identifiant de lhomologation: 1897790BIS Licence Document
Identifiant de lhomologation: R-41268801IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: SI-10293IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: SI-10293UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E211944EAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E211944UL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528-20070724Type approved
Identifiant de lhomologation: SI-SIQ BG 005/110 A1DNV
Identifiant de lhomologation: TAA000030XIECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: SI-10262IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: SI-10262cCSAus
Identifiant de lhomologation: 1897790BIS Licence Document
Identifiant de lhomologation: R-41268801EAC Ex
Identifiant de lhomologation: KZ 7500525010102094IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx SIQ 14.0001XATEX
Identifiant de lhomologation: SIQ 14 ATEX 137 XNEPSI-EX
Identifiant de lhomologation: GYJ20.1321XCCC
Identifiant de lhomologation: 2020322303000835CCC
Identifiant de lhomologation: 2020322303000835IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx SIQ 14.0001XEAC Ex
Identifiant de lhomologation: KZ 7500525010102094INMETRO
Identifiant de lhomologation: DNV 24.0255 XATEX
Identifiant de lhomologation: SIQ 14 ATEX 137 XNEPSI-EX
Identifiant de lhomologation: GYJ20.1321XProduits compatibles
Avantages
Questions fréquemment posées
Puis-je déclencher un disjoncteur modulaire standard avec l'alimentation ?
Oui, l'alimentation QUINT permet de déclencher des disjoncteurs modulaires standard en toute sécurité. Veuillez tenir compte de la matrice de conception SFB qui se trouve dans la zone de téléchargement, dans la rubrique « Divers ».
L'alimentation peut-elle également être utilisée dans des environnements présentant une pollution par des gaz nocifs ?
Toutes nos alimentations QUINT sont testées selon la norme ISA G3 Harsh Group A et répondent aux exigences de cette norme.
Pourquoi le boîtier de l'alimentation est-il plus chaud que celui des autres fabricants ?
La raison en est notre concept de dissipation de la chaleur, dans lequel tous les éléments de puissance se trouvent sur les parois latérales ou sur la paroi arrière. L'avantage en est que les températures existant à l'intérieur demeurent plus fraîche... Voir plus
La raison en est notre concept de dissipation de la chaleur, dans lequel tous les éléments de puissance se trouvent sur les parois latérales ou sur la paroi arrière. L'avantage en est que les températures existant à l'intérieur demeurent plus fraîches, ce qui augmente la durée de vie de l'alimentation.
Voir moinsPuis-je faire fonctionner le relais DC-OK avec la tension de sortie de l'alimentation ?
Le relais DC OK peut être raccordé à la tension de sortie de l'alimentation, mais il ne doit être chargé que de 1 A au maximum. Nous recommandons pour cela d'utiliser un circuit de protection.
Des perturbations du réseau d'alimentation peuvent-elles être transmises à la sortie de l'alimentation ?
Non, car l'alimentation QUINT est construite avec un concept de convertisseur à plusieurs niveaux qui empêche la transmission des perturbations. Dès le circuit d'entrée, les perturbations sont éliminées et ne parviennent pas à la sortie 24 V de l'alimentation.