Les modules UPS à batterie intégrée sont très peu encombrants : le module UPS et la batterie sont réunis dans un seul boîtier. Il suffit de raccorder une alimentation en amont.
QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10/3.4AH
-
Alimentation secourue
2320267
Alimentation sans interruption à IQ Technology et batterie intégrée, pour le montage sur rail DIN, entrée : 24 V DC, sortie : 24 V DC / 10 A, batterie : AGM au plomb 4 Ah, adaptateur universel de rail DIN UTA 107/30 monté inclus
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | |
Remarque concernant la batterie | Ce produit contient une batterie à durée de vie limitée qui doit être rechargée à quelques mois d'intervalle. L'emballage du produit porte une mention indiquant quand la batterie doit être mise en service ou rechargée. La durée de stockage générale se trouve dans la section Stockage d'énergie, à la rubrique « Mise en service au plus tard ». |
Fonctionnement DC | |
Tension d'entrée | 24 V DC |
Plage de tension d'entrée | 18 V DC ... 30 V DC |
Plage de tension d'entrée DC | 18 V DC ... 30 V DC |
Type de tension de la tension d'alimentation | DC |
Temps de sauvegarde | 180 min (1 A) |
10 min (10 A) | |
Courant absorbé | 18,6 A (24 V DC) |
9,5 mA | |
3,6 A | |
14 A |
Rendement | > 97,6 % (Alimentation secteur, pour accumulateur d'énergie chargé) |
96,41 % | |
Tension de sortie nominale | 24 V DC |
Plage de tension de sortie | 18 V DC ... 30 V DC |
Courant nominal de sortie (IN) | 10 A (0 °C ... 40 °C) |
Limitation du courant de sortie | > 15 A (Mode batterie) |
Déclassement | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Puissance de sortie | 240 W |
Puissance dissipée | 3,1 W (Fonctionnement en réseau) |
3,19 W (Fonctionnement en réseau) | |
1,8 W (Fonctionnement en réseau) | |
6,3 W (Mode batterie) | |
4 W (Mode batterie) | |
5,1 W (Mode batterie) | |
Fusible de sortie | 1x 25 A |
Possibilité de montage en parallèle | 2 |
Connectabilité en série | non |
Fonctionnement sur secteur | |
Tension de sortie nominale | 24 V DC |
Plage de tension de sortie | 18 V DC ... 30 V DC (UOUT = UIN - 0,1 V DC) |
Courant nominal de sortie (IN) | 10 A (0 °C ... 40 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 15 A (0 °C ... 40 °C) |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 60 A (0 °C ... 40 °C) |
Durée | 12 ms (Technologie SFB) |
Fonctionnement sur batterie | |
Tension de sortie nominale | 24 V DC |
Plage de tension de sortie | 19,2 V DC ... 27,6 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
Courant nominal de sortie (IN) | 10 A (0 °C ... 40 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 15 A (0 °C ... 40 °C) |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 65 A (0 °C ... 40 °C) |
Durée | 15 ms (Technologie SFB) |
Signal: Alarme | |
Description de la sortie | Relais |
Tension de sortie | ≤ 30 V AC/DC |
Courant de charge permanent | ≤ 100 mA |
Signal: Charge de batterie | |
Description de la sortie | Relais |
Tension de sortie | ≤ 30 V AC/DC |
Courant de charge permanent | ≤ 100 mA |
Signal: Mode batterie | |
Description de la sortie | Relais |
Tension de sortie | ≤ 30 V AC/DC |
Courant de charge permanent | ≤ 100 mA |
Signal | |
Courant de charge permanent | ≤ 200 mA |
Tension nominale UN | 24 V DC |
Tension en fin de charge | 24 V DC ... 29 V DC (compensation thermique) |
Courant de charge | 1,2 A |
Capacité nominale | 4 Ah |
Temps de sauvegarde | 180 min (1 A) |
10 min (10 A) | |
Durée de vie module accu | 6 Années ... 9 Années (20 °C) |
Dernière mise en service (accu uniquement) | 6 Mois (0 °C ... 20 °C) |
Dernière mise en service (accu uniquement) - domaine | 3 Mois ... 6 Mois (20 °C ... 30 °C) |
1 Mois ... 3 Mois (30 °C ... 40 °C) | |
Technologie pile | VRLA-AGM |
Support d'enregistrement | VRLA-AGM Battery 4.0 Ah |
Type accumulateur | 2x BB Battery HR4.2-12FR (from UPS V/C-level 06) |
Technologie IQ | oui |
Capteur de température | oui |
Gestion de réseau | Oui |
Entrée | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 16 |
Section du conducteur AWG max. | 12 |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M4 |
Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
Sortie | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 16 |
Section du conducteur AWG max. | 12 |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M4 |
Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
Signal | |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Section du conducteur AWG max. | 12 |
Filetage vis | M4 |
Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
Interface | IFS (Interface système) |
Modes de signalisation | LED |
Contact de relais | |
Interface/logiciel | |
Sortie de signal | |
Nom signalisation | Power In OK |
Affichage d'état | LED |
Informations sur l'affichage d'état | statique on |
statique on | |
Sortie de signal: Sortie de couplage | |
Nom signalisation | Alarme |
Affichage d'état | LED |
Informations sur l'affichage d'état | statique on |
Coloris | rouge |
Informations sur l'affichage d'état | statique on |
Sortie de signal: Sortie de couplage | |
Nom signalisation | Charge de batterie |
Affichage d'état | Affichage LED à barres |
Informations sur l'affichage d'état | dynamique |
Coloris | rouge/vert |
Informations sur l'affichage d'état | dynamique |
Sortie de signal: Sortie de couplage | |
Nom signalisation | Mode batterie |
Affichage d'état | LED |
Informations sur l'affichage d'état | statique on |
Coloris | jaune |
Informations sur l'affichage d'état | statique on |
Type de produit | UPS DC avec batterie intégrée |
Gamme de produits | QUINT UPS - alimentation sans interruption à batterie intégrée |
Elimination | Les piles usagées ne doivent en aucun cas être jetées avec les ordures ménagères, mais doivent être éliminées conformément aux réglementations nationales en vigueur. |
Technologie IQ | oui |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 806000 h (40 °C) |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | III |
Degré de pollution | 2 |
Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
Temps | 295585 h |
Largeur | 120 mm |
Hauteur | 169 mm |
Profondeur | 125 mm |
Dimensions de montage | |
Distance de montage à droite/à gauche | 5 mm / 5 mm |
Distance de montage en haut/en bas | 50 mm / 50 mm |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | juxtaposable : horizontalement 5 mm, verticalement 50 mm |
Position de montage | Profilé horizontal NS 35, EN 60715 |
Matériau du boîtier | Métallique |
Matériau du boîtier | Tôle d'acier galvanisée |
Version du boîtier | Tôle d'acier galvanisée |
Version des éléments latéraux | Tôle d'acier galvanisée, fermée |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 40 °C |
Température ambiante (charge) | 0 °C ... 40 °C |
Température ambiante (décharge) | -20 °C ... 50 °C |
Classe climatique | 3K3 (selon EN 60721) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 95 % (25 °C, pas de condensation) |
Choc | 18 ms, 30g, dans chaque direction (selon CEI 60068-2-27) |
Vibrations (service) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (selon CEI 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g tv = 90 min. |
Applications ferroviaires | EN 50121-4 |
Norme – Equipement électronique des installations à courant fort | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Norme – sécurité électrique | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
EN 61558-2-17 |
Homologations UL | UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
UL Listed UL 508 |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Directive basse tension | Conformité à la directive NSR 2014/35/UE |
Règles CEM Perturbations radioélectriques | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Règles CEM - Immunité électromagnétique | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Décharge par contact | 8 kV (Sévérité de contrôle 4) |
Décharge dans l'air | 15 kV (Sévérité de contrôle 4) |
Remarque | Critère A |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Plage de fréquence | 80 MHz ... 1 GHz |
Intensité de champ | 20 V/m |
Plage de fréquence | 1 GHz ... 3 GHz |
Intensité de champ | 10 V/m |
Plage de fréquence | 2 GHz ... 3 GHz |
Intensité de champ | 3 V/m |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Entrée | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
Sortie | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
Signal | 2 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) |
Remarque | Critère A |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Entrée | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - symétrique) |
2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
Sortie | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - symétrique) |
2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
Signal | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - asymétrique) |
Remarque | Critère A |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Entrée/sortie/signal | asymétrique |
Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Remarque | Critère A |
Tension | 10 V (Sévérité de contrôle 3) |
Émissions | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-6-3 |
Tension perturbatrice selon à EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
Perturbations radioélectriques selon EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
Critères | |
Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
Référence | 2320267 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CMUQV3 |
Product key | CMUQV3 |
GTIN | 4046356554183 |
Poids par pièce (emballage compris) | 4 590 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 4 114 g |
Numéro du tarif douanier | 85371091 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E211944UL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528KC
Identifiant de lhomologation: R-R-PCK-2320267IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE/PTZ/0049cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827UL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-3
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | daade506-04eb-4a5c-8132-f3afebb0e666 |
Produits compatibles
-
IFS-USB-DATACABLE - Câble de données 2320500
-
IFS-RS232-DATACABLE - Câble de données 2320490
-
IFS-MINI-DIN-DATACABLE - Câble de données 2320487
-
IFS-OPEN-END-DATACABLE - Câble de données 2320450
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - Adaptateur de montage 2938196
-
UTA 107/30 - Adaptateur de montage 2320089
-
LM-S-UWA - Adaptateur de montage 2907466
-
FUSE 15A/32V FKS ATO - Fusible 2908361
-
IFS-CONFSTICK-L - Module de mémoire 2901103
-
UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - Batterie de rechange à alimentation secourue 1283116
Avantages
Maniement aisé grâce à la détection automatique de la batterie, remplacement de la batterie sans outil en cours de fonctionnement, et communication via l'interface IFS
Démarrage fiable des charges les plus lourdes grâce à la réserve de puissance statique POWER BOOST (jusqu'à 1,5 fois l'intensité nominale continue)
Déclenchement rapide des disjoncteurs de protection standard grâce à la technologie SFB (Selective Fuse Breaking)
Utilisation universelle grâce à un ensemble d'homologations très complet et à de nombreuses possibilités de paramétrage et de diagnostic
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2