Fusible - FUSE 15A/32V FKS ATO
2908361

Fusible, intensité nominale : 15 A, longueur : 19 mm, largeur : 5 mm, hauteur : 13 mm


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Fusible

Fusible C

Référence 2908361
Conditionnement 2 Unité(s)
Commande minimum 2 Unité(s)
Clé de vente CMUEZ9
Product key CMUEZ9
Page catalogue Page 344 (C-4-2019)
GTIN 4055626294797
Poids par pièce (emballage compris) 2,4 g
Poids par pièce (hors emballage) 2,4 g
Numéro du tarif douanier 85361050
Pays d'origine CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27142008
ECLASS-10.0.1 27142008
ECLASS-11.0 27142008

ETIM

ETIM 8.0 EC002298

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121600

EAC

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00724

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;